??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9902.21.68.45 - Aufsatzrahmen für Einlasskasten 1x1 | 77x77x45mm
Bill of material
9902.21.68.45
Art. No.
9902.21.68.45
EAN-Code
7611614478456
Designation
Aufsatzrahmen für Einlasskasten 1x1 77x77x45mm
Level of Details
Infotext
Aufsatzrahmen für Einlasskasten 1x1 77x77x45 mm
Data Sheet
HTML (Online)
ETIM Klasse
EC000115
Klassenname
Putzausgleichring
Ausgleichshöhe
45 mm
Länge
77 mm
Breite
77 mm
Diameter
- mm
Form
quadratisch
Mit Deckel
false
Anwendung
sonstige
Montageart
Betonbau
Aufbau-Abzweigring
-
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型