??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9902.21.14 - Boîte combinée grd. 1
Nomenclature
9902.21.14
No art.
9902.21.14
Désignation
Boîte à encastrer 1x1, avec couvercle rabattable et clous
Niveau de détail
Longueur
77 mm
Largeur
77 mm
Hauteur
70 mm
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
6
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
Nombre de clous
4
Matériaux
Polyéthylène / Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
650°C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
372 713 109
Poids net
67.920 g
EAN-Code
7611614309088
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte à encastrer 1x1 Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 77 x 77 x 70mm Boîte à encastrer 1x1 avec couvercle de sécurité En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/650°C, testé SEV Ouvertures extensives Ø 20mm: 6 Ouvertures extensives Ø 20mm: 4 Introductions combinées pour gaines M20/25: 4x Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9902.21.14 / E-No.: 372 713 109
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés