??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9901.02 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
Stückliste
9901.02
Art.-Nr.
9901.02
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 115x115 mm
Detaillierungsgrad
Länge
115 mm
Breite
115 mm
Höhe
3.5 mm
Farbe
RAL 9010
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-Nummer
155910008
Gewicht
0.037 g
EAN-Code
7611614039589
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung Für UP-Abzweigdosen Länge x Breite x Höhe: 115 x 115 x 3.5 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9901.02 / E-No.: 155 910 008
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen