국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9901.02
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9901_02.prj},{NB=9901.02(2)},{CNSORDERNO=9901.02},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 115x115 mm},{LOD=2},{L=115},{B=115},{H=3.5},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155910008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.037},{CNSEAN=7611614039589},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung Für UP-Abzweigdosen Länge x Breite x Höhe: 115 x 115 x 3.5 mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9901.02 / E-No.: 155 910 008},{HR=00130.00100.0000},{PICTURESMALL=9821_02.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9901.02 - Plug-in cover with central fixing
Bill of material
9901.02
Art. No.
9901.02
Designation
Plug-in cover with central fixing, 115x115 mm
Level of Details
300
200
300
200
Length
115
mm
Width
115
mm
Height
3.5
mm
Colour
RAL 9010
Material
ASA Blend
Properties
non-halogen
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-Number
155910008
Weight
0.037
g
EAN-Code
7611614039589
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Cover with central fixing For flush-mount conduit box Length x Width x Height/Depth: 115 x 115 x 3.5 mm. Made from ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/60670-22/, GWT 850°C, SEV-tested Colour: RAL 9010 Article No.: 9901.02 / E-No.: 155 910 008
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성