??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9900.12 - Scatola da incasso 4x3
Lista materiale
9900.12
Art. No.
9900.12
Designazione
Scatola da incasso 4x3, con coperchio di stabilizzazione
Livello di dettaglio
Lunghezza
250 mm
Larghezza
190 mm
Profondità
70 mm
combinazione
4x3
Guide combinate per tubi M20/25
28
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 115 129
Peso netto individuale
332.000 g
EAN-Code
7611614184531
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola da incasso 4x3 Installazzioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo, muratura, mura cava Lunghezza x Larghezza x Profondità: 250 x 190 x 70mm Scatola da incasso con pareti divisori e coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Combinazione: 4x3 Guide combinate per tubi M20/25: 28x Numero d' articolo: 9900.12 / E-No.: 372 115 129
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD