??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9900.12.850 - Boîte à encastrer 850°
Nomenclature
9900.12.850
No art.
9900.12.850
Désignation
Bôite à encastrer 3x4, pour parois creuses
Niveau de détail
Longueur
250 mm
Largeur
190 mm
Hauteur
70 mm
Combinaison
4x3
Introductions combinées pour gaines M20/25
28
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-No.
372 115 229
Poids net
213.000 g
EAN-Code
7611614220253
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 250 x 190 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 28 Combinaison: 4x3 Numéro d'article: 9900.12.850 / E-No.: 372 115 229
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés