??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
99.1234.850 - Boîte combinée 850°
Nomenclature
99.1234.850
No art.
99.1234.850
Désignation
Boîte combinée 850°
Niveau de détail
Longueur
72 mm
Largeur
72 mm
Hauteur
57 mm
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
13
Introductions combinées pour gaines M20/25
5
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène selon IEC 60754-1
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-No.
372 011 129
Poids net
38.000 g
Volume
0.480 l
EAN-Code
7611614220178
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 72 x 72 x 57 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Ouverture à décrasser Ø 20 mm: 13 Introductions combinées pour gaines M20/25: 5 Numéro d'article: 99.1234.850 / E-No.: 372 011 129
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés