??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
985-00 - Be- und Entlüftungsgarnitur für Abwasser und Trinkwasser
Stückliste
9850800154 985-00 Spitzende DN 80 DN80 PN16 (400 1 0)
Artikelnummer
LOD-Ebene
Schnittansicht
Betriebsbereich
0 - 16 bar
Max Betriebsdruck
16 bar
Anschluss
RD
m
Nennweite
80 mm
H
mm
H1
mm
B
527 mm
D
455 mm
Abgäng
Gewicht
kg
Werkstoffe
Schacht: PE; Auslassbogen: PE mit Schmutzsieb; Be- und Entlüftungsventilgehäuse: Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Gewindeanschlüsse: nichtrostender Stahl; Dichtungen: NBR Kugelhahn: nichtrostender Stahl
Medium
Abwasser
Hinweis
Hinweis 1: Ausführung mit BEV-Gehäuse aus nichtrostendem Stahl oder in Blau auf Anfrage
Zusatzliche information
Produktlink
Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen