??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
985-00 - Air valve set for sewage water and potable water
Nomenclature
9850800154 985-00 Spigot end DN 80 DN80 PN16 (400 1 0)
numéro d'article
Niveau LOD
Section
Working range
0 - 16 bar
Max. pression de service
16 bar
Connection
RD
m
Taille nominale
80 mm
H
mm
H1
mm
B
527 mm
D
455 mm
Prise
Poids
kg
Matériaux
Shaft: PE; Outlet elbow: PE 100 with strainer of stainless steel; Air valve body: steel, Hawle epoxy powder coated; Threaded connection: stainless steel; Gaskets: NBR ball valve: stainless steel
Moyen
Sewage water
Remarquer
Notice 1: version with stainless steel air release valve body on request
Additional information
Lien produit
Link
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés