??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
HAWLE
Popis
985-00 - Air valve set for sewage water and potable water
Kusovník
9850800154 985-00 Spigot end DN 80 DN80 PN16 (400 1 0)
Číslo položky
Úroveň LOD
Section
Working range
0 - 16 bar
Max. pracovní tlak
16 bar
Connection
RD
m
Jmenovitá velikost
80 mm
H
mm
H1
mm
B
527 mm
D
455 mm
Outlet
Hmotnost
kg
Materiály
Shaft: PE; Outlet elbow: PE 100 with strainer of stainless steel; Air valve body: steel, Hawle epoxy powder coated; Threaded connection: stainless steel; Gaskets: NBR ball valve: stainless steel
střední
Sewage water
Oznámení
Notice 1: version with stainless steel air release valve body on request
Additional information
Odkaz na produkt
Link
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model