??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
9830 TW - Filtro
Lista materiale
9830-3/4TW-200
Articolo
Materiale
Ferro duttile
Filettatura di ingresso
Pollici
Tipo di filettatura di ingresso
NPT
Ingresso maschio/femmina
Filetura interna
Dimensione della maglia dello schermo
Diametro del filo della griglia
Pollici
Tipo di materiale della griglia
Acciaio inox
Apertura delle maglie del vaglio
Pollici
Filettatura di uscita
Pollici
Tipo di filettatura di uscita
NPT
Uscita maschio/femmina
Filetura interna
Pressione minima
- psi
Pressione massima
200 psi
Diametro del tappo
3.00
Dimensione tappo per tubo
3/8 Pollici
Peso netto
oz.
L
8.87 Pollici
W
5.25 Pollici
B
7.26 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD