??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
9830 TW - Filtro
Lista de materiales
9830-3/4TW-200
Número de Parte
Tipo Material
Acero Dúctil
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
Tipo de Rosca de Entrada
NPT
Entrada Macho/Hembra
Hembra
Tamaño de la Malla
Diámetro de Malla del Tamiz
Pulgada
Tipo de Material de Malla
Acero inoxidable
Apertura de la Malla
Pulgada
Tamaño de Conexión de Salida
Pulgada
Tipo de Rosca de Salida
NPT
Salida Macho/Hembra
Hembra
Presión Mínima
- psi
Presión Máxima
200 psi
Diámetro de Tuerca
3.00
Tamaño del Tapón de la Tuberí
3/8 Pulgada
Peso Neto
oz.
L
8.87 Pulgada
W
5.25 Pulgada
B
7.26 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD