??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9821 - Boîte de dérivation apparente IP 54
Nomenclature
9821
No art.
9821
Désignation
Boîte de dérivation apparentes, 105x105x50mm, sans bornes, IP 54
Niveau de détail
Longueur
105 mm
Largeur
105 mm
Hauteur
50 mm
Couleur
RAL 9010
Plage de serrage
7 - 15
Matériaux
PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Température d'utilisation minimale
-5 °C
Température d'utilisation maximale
60 °C
E-nombre
152140008
Poids
0.124 kg
EAN-Code
7611614064864
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation apparentes IP 54 Pour introductions de câbles Longeur x Largeur x Hauteur: 105 x 105 x 50 mm De PC / ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Plage de serrage: 7-15 Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9821 / E-No.: 152 140 008
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés