??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9821 - AP-Abzweigdosen IP 54
Stückliste
9821
Art.-Nr.
9821
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 105x105x50mm, ohne Klemmen, IP 54
Detaillierungsgrad
Länge
105 mm
Breite
105 mm
Höhe
50 mm
Farbe
RAL 9010
Kabel-Klemmbereich
7 - 15
Material
PC / ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
maximale Einsatztemperatur
60 °C
E-Nummer
152140008
Gewicht
0.124 kg
EAN-Code
7611614064864
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 105 x 105 x 50 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Campo di serraggio: 7-15 Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9821 / E-No.: 152 140 008
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen