??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
9819A... - Press Force Sensor
Stückliste
KISTLER Typ 9819A111
Typ
9819A
Material
18025766
Press Force Sensor
Durchmesser
10 mm
Einspannzapfen
D2
10 mm
L1
>=10 mm
L2
18 mm
Mitnehmerplatte
Materialnummern
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen