??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9806.120 - Boîte de dérivation apparente IP 2x
Nomenclature
9806.120
No art.
9806.120
Désignation
Boîte de dérivation apparente IP 2x
Niveau de détail
Longueur
120 mm
Largeur
120 mm
Hauteur
60 mm
Couleur
RAL 9010
Matériaux
PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-nombre
150600038
Poids
156.5 g
Volume
1.45 L
EAN-Code
7611614282596
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation apparentes IP 2x NOUVEAU Pour introductions de câbles Longeur x Largeur x Hauteur: 120 x 120 x 60 mm De PC / ABS, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9010 Numéro d'article: 9806.120 / E-No.: 150 600 038
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés