??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9806.120 - AP-Abzweigdosen IP 2x
Stückliste
9806.120
Art.-Nr.
9806.120
Bezeichnung
AP-Abzweigdosen IP 2x
Detaillierungsgrad
Länge
120 mm
Breite
120 mm
Höhe
60 mm
Farbe
RAL 9010
Material
PC / ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-Nummer
150600038
Gewicht
156.5 g
Volumen
1.45 L
EAN-Code
7611614282596
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
AP-Abzweigdose IP 2x NEU Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 120 x 120 x 60 mm Aus PC /ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9806.120/ E-No.: 150 600 038
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen