??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9806.080 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 2X
Lista materiale
9806.080
Art. No.
9806.080
Designazione
Scotola di derivazione sopra intonaco IP 2X
Livello di dettaglio
Lunghezza
80 mm
Larghezza
80 mm
Altezza
45 mm
Colore
RAL 9010
Materiale
PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
150600048
Peso
61.5 g
Volume
0.726 L
EAN-Code
7611614282572
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 2x NUOVO Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 80 x 80 x 45 mm Di PC / ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9806.080 / E-No.: 150 600 048
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD