??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9806.065 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 2X
Lista materiale
9806.065
Art. No.
9806.065
Designazione
Scotola di derivazione sopra intonaco IP 2X
Livello di dettaglio
Lunghezza
65 mm
Larghezza
65 mm
Altezza
35 mm
Colore
RAL 9010
Materiale
PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
Temperatura massima d'impiego
60 °C
E-Numero
150600028
Peso
40 g
Volume
0.215 L
EAN-Code
7611614282541
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 2x NUOVO Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 65 x 65 x 35 mm Di PC / ABS, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 9806.065 / E-No.: 150 600 028
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD