??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9805 - Boîte de dérivation apparente
Nomenclature
9805
No art.
9805
Désignation
Boîte de dérivation apparentes, 65x65x35mm, sans bornes, IP 20
Niveau de détail
Longueur
65 mm
Largeur
65 mm
Hauteur
35 mm
Couleur
RAL 9010
Matériaux
PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Température d'utilisation minimale
-5 °C
Température d'utilisation maximale
60 °C
E-nombre
150600008
Poids
36.3 g
Volume
0.205 L
EAN-Code
7611614038063
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation apparente IP 20 pour introduction de câbles Longueur x Largeur x Hauter: 65 x 65 x 35 mm. Fabriqué en PC/ABS sans halogène, testé au filament chauffant à 850°C, certifié SEV, Couleur: RAL 9010 Numero d'article: 9805 / E-No.: 1500 600 008
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés