??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9803 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 54
Lista materiale
9803
Art. No.
9803
Designazione
Scatola di derivazione sopra intonaco, 142x142x71 mm senza morsetti, IP 54
Livello di dettaglio
Lunghezza
142 mm
Larghezza
142 mm
Altezza
71 mm
Colore
RAL 7035
Campo di serraggio
9 - 14 / 14 - 22
Materiale
Polyethylen
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
Temperatura massima d'impiego
60 °C
E-Numero
152140328
Peso
313 g
EAN-Code
7611614037998
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 142 x 142 x 71 mm Di Polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 9-14 / 14-22 Colore: RAL 7035 Numero d'articolo: 9803 / E-No.: 152 140 328
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD