??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9803.12 - AP-Abzweigdose IP 54
Stückliste
9803.12
Art.-Nr.
9803.12
Bezeichnung
AP Abzweigdose, 137x137x71mm mit DIN-Schiene EN 50022, IP 54
Detaillierungsgrad
Länge
142 mm
Breite
142 mm
Höhe
71 mm
Farbe
RAL 7035
Kabel-Klemmbereich
9 - 14 / 14 - 22
Anzahl Klemmen
DIN Schiene EN 50022 mm^2
Material
Polyethylen
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
minimale Einsatztemperatur
-5 °C
maximale Einsatztemperatur
60 °C
E-Nummer
152155328
Gewicht
276.9 g
EAN-Code
7611614038049
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
AP-Abzweigdosen IP 54 Für Kabeleinführungen Länge x Breite x Höhe: 142 x 142 x 71 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Kabel-Klemmbereich: 9-14 / 14-22 Anzahl Klemmen: DIN Schiene EN 50022 Farbe: RAL 7035 Artikelnummer: 9803.12 / E-No.: 152 155 328
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen