??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9801 - Scotola di derivazione sopra intonaco IP 54
Lista materiale
9801
Art. No.
9801
Designazione
Scatola di derivazione sopra intonaco, 80x80x40mm, senza morsetti, IP 54
Livello di dettaglio
Lunghezza
80 mm
Larghezza
80 mm
Altezza
40 mm
Colore
RAL 7035
Campo di serraggio
6.5 - 12
Materiale
Polyethylen
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura minima d'impiego
-5 °C
Temperatura massima d'impiego
60 °C
E-Numero
152070328
Peso
0.081 kg
EAN-Code
7611614037851
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola di derivazione sopra intonaco IP 54 Per introduzione di cavi Lunghezza x Larghezza x Altezza: 80 x 80 x 40 mm Di Polietilene, senza alogeni, Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Campo di serraggio: 6.5-12 Colore: RAL 7035 Numero d'articolo: 9801 / E-No.: 152 070 328
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD