??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9801 - Boîte de dérivation apparente IP 54
Nomenclature
9801
No art.
9801
Désignation
Boîte de dérivation apparentes, 80x80x40mm, sans bornes, IP 54
Niveau de détail
Longueur
80 mm
Largeur
80 mm
Hauteur
40 mm
Couleur
RAL 7035
Plage de serrage
6.5 - 12
Matériaux
Polyethylen
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Température d'utilisation minimale
-5 °C
Température d'utilisation maximale
60 °C
E-nombre
152070328
Poids
0.081 kg
EAN-Code
7611614037851
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de dérivation apparentes IP 54 Pour introductions de câbles Longeur x Largeur x Hauteur: 80 x 80 x 40 mm De Polyethylène, sans halogène, Protection incendie 850°C, testé SEV Plage de serrage: 6.5-12 Couleur: RAL 7035 Numéro d'article: 9801 / E-No.: 152 070 328
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés