??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
97990 - Métal liquide époxyde LOCTITE
Nomenclature
97990-3450025
Référence
97990-3450025
Conditionnement
25 ml mm
N° d'identification international
3450
Produit
Seringue double
Dosage
1:1
Durcissem. superficiel
15 Min
Résist. à la température jusqu à
-55°C jusqu’à +120 °C
Poids environ
0.0888 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
35069900
EAN-Nr. norelem
4059495276472
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
Modèles CAO générés