??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97990 - LOCTITE liquid epoxy metals
Bill of material
97990-3471500
Order No.
package
Pair of cans, 500 g mm
International identity number
Product
Mixture ratio
1:1
Dexerity
180 Min
Temperature ressistance
-20 °C up to +120 °C
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
35069900
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
Download CAD models