??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
97990-30 - Tlakové postřikovače
Kusovník
97990-30-121500
Objednací ?íslo
Provedení
Objem nádrže max. ml
1500 ml
Plnicí množství max. ml
1200 ml
Tryska
Barva víčka
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
84248990
EN
21-04-31-90
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat