??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
97990-15 - Embouts en acier pour pompes à graisse
Nomenclature
97990-15-110
Référence
Modèle
Marquage
Taraudage de fixation
M10x1
Diamètre
15
Longueur
37
Ouverture de clé
13
Assorti à
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
Numéro de tarif douanier
RoHS
Yes
ECLASS-Nr.
21-04-31-90
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !