??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
97990-13 - Presse per grasso a due mani
Lista materiale
97990-13-11500
N. d'ordine
97990-13-11500
Possibilità di riempimento
Cartuccia a vite da 500 g
Capacità
500 cm3
Medio
Grasso fino a NLGI 3 a 20°C
Pressione bar
400 bar bar
Pressione di scoppio
850 bar bar
Portata per corsa
2 cm3
Filettatura di collegamento
M10x1
Collegamento
Tubo rinforzato Ø11x300
Boccaglio
Bloccaggio di precisione
Poids
1.1870 kg
Descrizione
Informazioni
Infotext
RoHS
Yes
Codice di tariffa doganale
82055980
Codice ECLASS
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
4059495512662
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte