??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
97990-13 - Praski smarowe oburęczne
Lista materiałowa
97990-13-11500
Nr zamówienia
97990-13-11500
Filling options
500 g screw-in cartridge
Full volume
500 cm3
Medium
Grease up to NLGI 3 at 20 °C
Pressure bar
400 bar bar
Burst pressure
850 bar bar
Volume
2 cm3
Gwint łączący
M10x1
Przyłącze
Reinforced hose Ø11x300
Mouth piece
Precision mouthpiece
Ciężar ok.
1.1870 kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
82055980
ECLASS-Nr.
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
4059495512662
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania