??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
97990-13 - Pompes à graisse deux mains
Nomenclature
97990-13-11500
Référence
97990-13-11500
Possibilités de remplissage
Cartouche à visser 500 g
Volume de remplissage
500 cm3
Medium
Graisses jusqu'à NLGI 3 à 20 °C
Pression bar
400 bar bar
Pression d'éclatement
850 bar bar
Capacité de pompage
2 cm3
Taraudage de fixation
M10x1
Raccord
Tuyau blindé Ø11x300
Embout
Embout de précision
Poids environ
1.1870 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82055980
ECLASS-Nr.
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
4059495512662
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !