??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97990-13 - Grease guns, two-hand operation
Bill of material
97990-13-11500
Order No.
97990-13-11500
Filling options
500 g screw-in cartridge
Full volume
500 cm3
Medium
Grease up to NLGI 3 at 20 °C
Pressure bar
400 bar bar
Burst pressure
850 bar bar
Volume
2 cm3
Connecting thread
M10x1
Connection
Reinforced hose Ø11x300
Mouth piece
Precision mouthpiece
Approx. weight
1.1870 kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
82055980
ECLASS-Nr.
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
4059495512662
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Загрузка CAD-моделей
С этим продуктом не связаны никакие операции