??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97990-12 - Grease guns, one-hand operation, similar to DIN 1283
Bill of material
97990-12-112500
Order No.
97990-12-112500
Filling options
Grease cartridge, bulk grease, filling device
Full volume
500 cm3
Medium
Grease up to NLGI 3 at 20 °C
Pressure bar
300 bar bar
Burst pressure
850 bar bar
Volume
1,1 cm3
Connecting thread
M10x1
Connection
Nozzle tube Ø10x150
Mouth piece
Hydraulic mouthpiece
Approx. weight
1.2900 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
82055980
ECLASS-Nr.
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
4059495510842
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part