??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
97990-11 - Pompes à graisse DIN 1283
Nomenclature
97990-11-111500
Référence
Modèle
Marquage
Possibilités de remplissage
Medium
Pression bar
bar
Pression d'éclatement
bar
Capacité de pompage
1.2 cm³
Taraudage de fixation
M10x1
Raccord
Embout
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
82055980
ECLASS-Nr.
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !