??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
97990-10 - Rázové mazací lisy
Kusovník
97990-10-1150
Objednací číslo
Provedení
Obsah
150 ml
Médium
Tlak bar
20 bar bar
Náústek
Připojovací závit
M10x1
Hmotnost cca
kg
Popis
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Číslo celního tarifu
39269099
ECLASS č.
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat