??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97990-10 - Push-type grease guns
Bill of material
97990-10-1150
Order No.
version
Content
150 ml
Medium
Pressure
20 bar bar
Mouth piece
Connecting thread
M10x1
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
39269099
ECLASS-Nr.
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part