??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
97990-10 - Praski tłokowe
Lista materiałowa
97990-10-1150
Nr zamówienia
Wersja
Content
150 ml
Medium
Pressure
20 bar bar
Mouth piece
Gwint łączący
M10x1
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
39269099
ECLASS-Nr.
21-04-31-02
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania