??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9799-77 - Quickbox Maxi isolamento acustico1x1
Lista materiale
9799-77
Art. No.
9799-77
E-Numero
372632009
Designazione
Quickbox Maxi isolamento acustico1x1, 1x1,per insonorizzante d.parete classeA*, 83 x 83 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox Maxi
Materiale
TPE,PC/ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
1x1
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi M25:
4 mm
Lunghezza
83 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
73.5 mm
Peso netto individuale
78 g
Singolo volume
0.72 l
EAN-Code
7611614276861
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD