??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9799-77 - Quickbox Maxi isolamento acustico1x1
Lista materiale
9799-77
Art. No.
9799-77
Designazione
Quickbox Maxi isolamento acustico1x1, 1x1,per insonorizzante d.parete classeA*, 83 x 83 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
83 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
73.5 mm
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi M25:
4 mm
Combinazione
1x1
Materiale
TPE,PC/ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
372632009
Peso netto individuale
78 g
Singolo volume
0.72 l
EAN-Code
7611614276861
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatole insonorizzate Quickbox Maxi Per installazioni in muri a intercapedine Lunghezza x Larghezza x Profondità: 83 x 83 x 73.5 mm Di TPE, PC / ABS, senza alogeni Foro Ø: 83mm Introduzioni per tubi fino a M25: 2x Combinazione: 1x1 Numero d'articolo: 9799-77 / E-No.: 372 632 009
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD