??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9799-77 - Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 1x1
Nomenclature
9799-77
No art.
9799-77
E-nombre
372632009
Désignation
Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 1x1, Ø83mm,p.isolation phonique classe A*, 83 x 83 x 73.5 mm
level of detail
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes phoniques Quickbox Maxi
Matériaux
TPE,PC/ABS
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
1x1
Ø du trou fraisé
83 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
4 mm
Longueur
83 mm
Breite
83 mm
Tiefe
73.5 mm
Poids net
78 g
Volume
0.72 l
EAN-Code
7611614276861
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés