??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9799-77 - Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 1x1
Nomenclature
9799-77
No art.
9799-77
Désignation
Quickbox Maxi boîtier isol. phonique 1x1, Ø83mm,p.isolation phonique classe A*, 83 x 83 x 73.5 mm
Niveau de détail
Longueur
83 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
73.5 mm
Ø du trou fraisé
83 mm
Introductions pour tubes M25:
4 mm
Combinaison
1x1
Matériaux
TPE,PC/ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-nombre
372632009
Poids net
78 g
Volume
0.72 l
EAN-Code
7611614276861
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes phoniques Quickbox Maxi Pour installations dans parois creuses Longeur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 73.5 mm De TPE, PC / ABS, sans halogène Trou fraisé Ø: 83mm Entrées pour gaines jusqu'à M25: 2x Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9799-77 / E-No.: 372 632 009
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés