??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9799-77.06 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x2
Stückliste
9799-77.06
Art.-Nr.
9799-77.06
E-Nummer
372632409
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x2, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 205 x 145 x 73.5 mm
Detaillierungsgrad
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 205 x 145 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinführungen M25: 4x Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9799-77.06 / E-No 372 632 409
Material
TPE,PC/ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
3x2
Fräsloch Ø
83 mm
Rohreinführungen bis M25:
4 mm
Länge
205 mm
Breite
145 mm
Tiefe
73 mm
Einzeln-Nettogewicht
359.34 g
Einzeln-Volumen
2.754 l
EAN-Code
7611614276922
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen