Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9799-77.04
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9799_77_04.prj},{NB=9799-77.04(2)},{CNSORDERNO=9799-77.04},{HR=00202.00300.0300},{ENO=372632209},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x2, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 145 x 73.5 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinfürhungen M25: 4x Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9799-77.04 / E-No 372 632 209},{PICTURESMALL=9799_77_04.png},{M=TPE,PC/ABS},{E=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=2x2},{FR=83},{RF=4},{L=145},{B=145},{T=73.5},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=259.92},{CNSVOLUMEEXACT=2.16},{CNSEAN=7611614276915}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9799-77.04 - Quickbox Maxi sound insulation box 2x1
Bill of material
9799-77.04
Art. No.
9799-77.04
E number
372632209
Designation
Quickbox Maxi sound insulation box 2x2, Ø83mm,for sound insulation walls class A*, 145 x 145 x 73.5 mm
Level of details
300
200
300
200
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Quickbox Maxi sound insulation boxes for cavity wall installation Length x Width x Depth: 145 x 145 x 73.5 mm Made of TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Conduit entries M25: 4x combination: 2x2 Art. No.: 9799-77.04 / E No 372 632 209
Material
TPE,PC/ABS
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Combination
2x2
Cut hole Ø
83
mm
Conduit entries up to M25
4
mm
Length
145
mm
Width
145
mm
Depth
73.5
mm
Individual net weight
259.92
g
Single volume
2.16
l
EAN code
7611614276915
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성