??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9799-77.04 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
Stückliste
9799-77.04
Art.-Nr.
9799-77.04
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x2, Ø83mm, für Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 145 x 73.5 mm
Detaillierungsgrad
Länge
145 mm
Breite
145 mm
Tiefe
73.5 mm
Fräsloch Ø
83 mm
Rohreinführungen bis M25
4 mm
Kombination
2x2
Material
TPE,PC/ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
E-Nummer
372632209
Einzeln-Nettogewicht
259.92 g
Einzeln-Volumen
2.16 l
EAN-Code
7611614276915
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen, Für Hohlwand-Installation Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, so dass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut. Erhält die Schallschutzfunktion der Wand Rohreinführungen bis M25 Auch nachträgliche Installation Einbau bis 3x2 Kombination Auch gegenüberliegender Einbau Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 73.5 mm, Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm, Rohreinführungen M25: 6x, Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9799-77.04 / E-No.: 372 632 209
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen