??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9799-77.04 - Quickbox Maxi isolamento acustico2x1
Lista materiale
9799-77.04
Art. No.
9799-77.04
E-Numero
372632209
Designazione
Quickbox Maxi isolamento acustico2x2, Ø83mm,insonorizzante d.parete classeA*, 145 x 145 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox Maxi sound insulation boxes for cavity wall installation Length x Width x Depth: 145 x 145 x 73.5 mm Made of TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Conduit entries M25: 4x combination: 2x2 Art. No.: 9799-77.04 / E No 372 632 209
Materiale
TPE,PC/ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
2x2
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi a M25
4 mm
Lunghezza
145 mm
Larghezza
145 mm
Profondità
73.5 mm
Peso netto individuale
259.92 g
Singolo volume
2.16 l
EAN-Code
7611614276915
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD