Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English (United States)
QA認證資訊
目錄: AGRO
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Gestione centralizzata con uno strumento di qualità CADENAS PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Contengono solo i nomi univoci -> completa compatibilità ERP
AGRO
9799-77.04
AGRO
Installazione a parete cavità, Insonorizzazione acustica
Powered by
CAD模型選擇
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9799_77_04.prj},{NB=9799-77.04(2)},{CNSORDERNO=9799-77.04},{L=145},{B=145},{T=73.5},{FR=83},{RF=4},{OP=5},{CNSMASSEXACT=259.92},{CNSVOLUMEEXACT=2.16},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x2, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 145 x 73.5 mm},{K=2x2},{CNSMAT=TPE,PC/ABS},{ES=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372632209},{IP=-},{CNSEAN=7611614276915},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9799-77.04 - Quickbox Maxi isolamento acustico2x1
Lista materiale
9799-77.04
Art. No.
9799-77.04
Designazione
Quickbox Maxi isolamento acustico2x2, Ø83mm,insonorizzante d.parete classeA*, 145 x 145 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
300
200
300
200
Lunghezza
145
mm
Larghezza
145
mm
Profondità
73.5
mm
ø Buco di trapano
83
mm
Introduzioni per tubi a M25
4
mm
Combinazione
2x2
Materiale
TPE,PC/ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
372632209
Peso netto individuale
259.92
g
Singolo volume
2.16
l
EAN-Code
7611614276915
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox Maxi scatole insonorizzate, per installazioni in pareti con intercapedine Scatola insonorizzata per installazioni in pareti con esigenze aumentate per quanto riguarda l'insonorizzazione. La costruzione solida della scatola con rivetimento insonorizzante assorbe e ridirige i suonie quindi esclude la propagazione di rumori in locali adiacenti. La protezione acustica persiste come se nessuna scatola fosse installata. Mantiene la funzione insonorizzante della parete Entrate per tubi fino a fino a M25 Anche per monttaggio successivo Installazione di combinazioni fino a 3x2 Anche integrazioni fronte a fronte Lunghezza x Largezza x Profondità: 145 x 145 x 73.5 mm, in TPE, PC/ ABS, senza alogeni Foro Ø: 83mm, Entrate per tubi fino a M25: 6x, Combinazione: 2x2 Numero d'articolo: 9799-77.04 / E-No.: 372 632 209
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型