Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9799-77.03
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9799_77_03.prj},{NB=9799-77.03(2)},{CNSORDERNO=9799-77.03},{HR=00202.00300.0300},{ENO=372632309},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 205 x 83 x 73.5 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinfürhungen M25: 2x Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9799-77.03 / E-No 372 632 309},{PICTURESMALL=9799_77_03.png},{M=TPE,PC/ABS},{E=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=3x1},{FR=83},{RF=2},{L=205},{B=83},{T=73.5},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=231.18},{CNSVOLUMEEXACT=1.467},{CNSEAN=7611614276892}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9799-77.03 - Quickbox Maxi sound insulation box 3x1
Bill of material
9799-77.03
Art. No.
9799-77.03
E number
372632309
Designation
Quickbox Maxi sound insulation box 3x1, Ø83mm,for sound insulation walls class A*, 205 x 83 x 73.5 mm
Level of details
300
200
300
200
Data sheet
HTML (Online)
Infotext
Quickbox Maxi sound insulation boxes for cavity wall installation Length x Width x Depth: 205 x 83 x 73.5 mm Made of TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Conduit entries M25: 2x combination: 3x1 Art. No.: 9799-77.03 / E No 372 632 309
Material
TPE,PC/ABS
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Combination
3x1
Cut hole Ø
83
mm
Conduit entries up to M25
2
mm
Length
205
mm
Width
83
mm
Depth
73.5
mm
Individual net weight
231.18
g
Single volume
1.467
l
EAN code
7611614276892
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성