??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9799-77.03 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x1
Stückliste
9799-77.03
Art.-Nr.
9799-77.03
E-Nummer
372632309
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 205 x 83 x 73.5 mm
Detaillierungsgrad
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinführungen M25: 2x Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9799-77.03 / E-No 372 632 309
Material
TPE,PC/ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
3x1
Fräsloch Ø
83 mm
Rohreinführungen bis M25:
2 mm
Länge
205 mm
Breite
83 mm
Tiefe
73.5 mm
Einzeln-Nettogewicht
231.18 g
Einzeln-Volumen
1.467 l
EAN-Code
7611614276892
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen