??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9799-77.03 - Quickbox Maxi isolamento acustico3x1
Lista materiale
9799-77.03
Art. No.
9799-77.03
E-Numero
372632309
Designazione
Quickbox Maxi isolamento acustico3x1, Ø83mm,insonorizzante d.parete classeA*, 205 x 83 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox Maxi sound insulation boxes for cavity wall installation Length x Width x Depth: 205 x 83 x 73.5 mm Made of TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Conduit entries M25: 2x combination: 3x1 Art. No.: 9799-77.03 / E No 372 632 309
Materiale
TPE,PC/ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
3x1
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi a M25:
2 mm
Lunghezza
205 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
73.5 mm
Peso netto individuale
231.18 g
Singolo volume
1.467 l
EAN-Code
7611614276892
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD