??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9799-77.03 - Quickbox Maxi isolamento acustico3x1
Lista materiale
9799-77.03
Art. No.
9799-77.03
Designazione
Quickbox Maxi isolamento acustico3x1, Ø83mm,insonorizzante d.parete classeA*, 205 x 83 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
205 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
73.5 mm
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi a M25:
2 mm
Combinazione
3x1
Materiale
TPE,PC/ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
E-Numero
372632309
Peso netto individuale
231.18 g
Singolo volume
1.467 l
EAN-Code
7611614276892
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
"Quickbox Maxi scatole insonorizzate, per installazioni in pareti con intercapedine Scatola insonorizzata per installazioni in pareti con esigenze aumentate per quanto riguarda l'insonorizzazione. La costruzione solida della scatola con rivetimento insonorizzante assorbe e ridirige i suonie quindi esclude la propagazione di rumori in locali adiacenti. La protezione acustica persiste come se nessuna scatola fosse installata. Mantiene la funzione insonorizzante della parete Entrate per tubi fino a fino a M25 Anche per monttaggio successivo Installazione di combinazioni fino a 3x2 Anche integrazioni fronte a fronte Lunghezza x Largezza x Profondità: 205 x 83 x 73.5 mm, in TPE, PC/ ABS, senza alogeni Foro Ø: 83mm, Entrate per tubi fino a M25: 6x, Combinazione: 3x1 Numero d'articolo: 9799-77.03 / E-No.: 372 632 309"
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD